19" montážní technika

Palcové příslušenství

Zásuvky v 19" rovině, záslepky, odkládací plochy nepalcových zařízení a možnosti upevnění na 19" profilové liště pomocí klecových matic nebo inovativního 19" držáku

Smart Lifter

Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t.

Palcové příslušenství

Kluzná lišta VX pro adaptérový profil 19" s oboustranným upevněním

Montáž mezi předním a zadním 19" profilem

Palcové příslušenství

Kluzná lišta VX pro adaptérový profil 19" s jednostranným upevněním

Montáž na adaptérový profil, 482,6 mm (19").

Palcové příslušenství

Kluzná lišta pro TS adaptérový profil, upevnění na jedné straně

S jednostranným upevněním na adaptérových profilech, 482,6 mm (19").

Palcové příslušenství

Kluzná lišta pro TS adaptérový profil, upevnění na obou stranách

S oboustranným upevněním mezi předními a zadními adaptérovými profily, 482,6 mm (19"), resp. adaptérovými mezikusy, 482,6 mm (19").

Palcové příslušenství

Spona 19", 1 U s kontaktním spojem

Upevňovací prvek pro 482,6 mm (19") upevňovací rovinu

Palcové příslušenství

Upevňovací šrouby

Pro zásuvné elektronické moduly, vestavné komponenty 482,6 mm (19") a zaslepovací panely.