Vnitřní vybavení

Systémy lišt

Pomocí lištových systému dosáhnete na každý bod uvnitř rámu. Doplňkové montážní roviny, různé funkce jako nosné nebo C-profilové lišty – individuální konstrukce která téměř nezná hranice.

Systémy lišt

Příprava skříně pro montáž vnitřního vybavení

Doplňkové lišty pro přípravu skříně na vybavení lištami.

Systémy lišt

Šasi

Pro individuální vnitřní uspořádání a vytvoření dalších montážních rovin.

Systémy lišt

Lišty a profily

Pro individuální vnitřní uspořádání a vytvoření dalších montážních rovin.

Systémy lišt

Profilové lišty tvaru C

Pro vedení kabelů pomocí kabelových příchytek.

Systémy lišt

OCP rail 21" for OCP ORV3 rack

Snap-type OCP rails for installing 21" components in the Rittal OCP ORV3 rack.

Systémy lišt

OCP power rail, 21" for OCP ORV3 rack

Snap-type rail for installing a Power Supply Unit (PSU) in the Rittal OCP ORV3 rack.

Systémy lišt

OCP adaptor 21" to 19" for OCP ORV3 rack

Adaptor rail for accommodating 19" components in the Rittal OCP ORV3 rack.

Systémy lišt

Nosné lišty

Pro montáž těžkých vestaveb jako transformátorů nebo podpěrných izolátorů.

Systémy lišt

Nosné lišty dle normy EN 60 715 a příslušenství

Pro přímé nasazení a zaklapnutí komponent.

Systémy lišt

Montážní destičky a montážní úhelníky

Pro univerzální montáž na všechny skříně a montážní díly se systémovou perforací v rastru 25 mm.