Příslušenství pro klimatizační systémy

Řízení/regulace

Pro zvýšení účinnosti a optimální řízení (např. ke snížení hlučnosti a úspoře energie) klimatizačních řešení.

Řízení/regulace

IoT Interface

IoT Interface je centrální součástí pro inteligentní síťové propojení chladicích řešení od společnosti Rittal nebo čidel pro monitorování...

Řízení/regulace

Adaptér Blue e IoT

Ve spojení s IoT Interface (3124.300) umožňuje adaptér inteligentní síťové propojení chladicích jednotek řady Blue e.

Řízení/regulace

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Jističe k ochraně napájecích kabelů chladicích jednotek a chillerů řady Blue e+. Chladicí jednotky/chillery Blue e+ jsou jiskrově bezpečné a pro bezpečný provoz...

Řízení/regulace

Termostat Regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně

Tento termostat je vhodný zejména k řízení ventilátorů, topných těles a výměníků tepla, ale i jako vysílač signálů pro monitorování...

Řízení/regulace

Teplotní čidlo pro chladicí jednotky Blue e+, chillery Blue e+

NTC čidlo pro regulaci chladicích jednotek Blue e+ podle individuálního měřicího bodu uvnitř rozváděče (regulace podle externího čidla) nebo podle teploty vzduchu...

Řízení/regulace

Hygrostat

Zapíná topení, resp. ventilátor při překročení pevně nastavitelné relativní vlhkosti v rozváděči. Tím se relativní vlhkost sníží a...

Řízení/regulace

Nasazovací adaptér pro regulátor teploty a hygrostat

S možností montáže kabelových průchodek se závitem, k cílenému vedení kabelů od příslušných spotřebičů, např....

Řízení/regulace

Kabel Master/Slave pro sběrnicový systém SK

Sběrnicový systém SK umožňuje vzájemnou komunikaci několika chladicích jednotek a tepelných výměníků vzduch/voda s regulátorem e-Comfort. Konstrukce...

Řízení/regulace

Adaptér Master/Slave pro termoelektrický chladič

Adaptér Master/Slave umožňuje vzájemnou komunikaci až 5 termoelektrických chladičů.

Řízení/regulace

Toroidní transformátor Primární připojení 115 V/400 V

K napájení nástěnných výměníků tepla vzduch/voda v provedení 230 V. Dostupný také s primární přípojkou 115 V nebo 400 V.