Kompaktní rozváděčové skříně

  • Kompaktní rozváděčové skříně AE
    Kompaktní rozváděčové skříně AE

    Skříňky s dveřmi z ocelového plechu, lakované, s montážní deskou a přírubovou deskou v podlaze. Stupeňˆ krytí až do IP 66.

    Další

  • Kompaktní systémové skříně CM
    Kompaktní systémové skříně CM

    Skříň s dvířky z ocelového plechu, montážní deskou a volným dnem pro upevnění podlahových plechů. Stupeň krytí IP 55. Symbióza výhod kompaktních rozvaděčových skříní značky Rittal a rozmanitosti systémových řadových skříní řady TS 8. Montážní děrované lišty ve dveřích k rychlému upevnění montážních přepážek, držáků kabelových chrániček a krytů.

    Další

  • Samostatně stojící systémové skříně SE 8
    Samostatně stojící systémové skříně SE 8

    Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní vnitřní konstrukce se skříněmi řady TS 8, tím i úplná integrace do produktové řady TS 8. Šířky skříně od 600 do 1800 mm. Časově úsporná montáž díky profilovaným bočnicím.

    Další

  • Plastové rozváděčové skříně KS
    Plastové rozváděčové skříně KS

    Skříň s dveřmi z nenasyceného polyesteru zesíleného skelnými vlákny, s montážní deskou. Podle přání s prosklenými dveřmi nebo bez nich. Stupeň krytí IP 56, popř. IP 66. Plynule nastavitelná hloubka montážní desky díky několika montážním rovinám ve skříni. Flexibilní vnitřní výbava dveří díky nalisovaným upevňovacím výstupkům. Vysoká stabilita díky plastu zesíleného skelnými vlákny.

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované