Vedení kabelů

  • Kabelová průchodka pro podlahové otvory
    Kabelová průchodka pro podlahové otvory

    Samostatné podlahové plechy skříňových systémů TS, SE, CM a v TopPult TP lze nahradit vodicími plechy kabelů. Kabelové průchodky a průchodková hrdla konektorů zajišťují vyšší ochranu IP při komfortní instalaci.

    Další

  • Přírubové desky
    Přírubové desky

    Pro výřezy nástěnných skříní nebo pro volnou montáž na ploše. Pro kabelová šroubení v metrickém nebo PG provedení. U 19" nástěnných rozvaděčů série EL lze plnou přírubovou desku nahradit přírubovou deskou s kartáčovými vložkami.

    Další

  • Kabelové průchodky
    Kabelové průchodky

    Kabelové průchodky z polyamidu, mosazi nebo nerezové oceli. Kvalitní ochrana (IP 68 resp. IP 69K) u aplikací v potravinářském průmyslu nebo sterilních prostorách se dosahuje pomocí kabelových průchodek HD.

    Další

  • Kabelové průchodky
    Kabelové průchodky

    Prefabrikované konektory lze do pláště nebo skříně zavést různými způsoby: těsnicí rám, odstupňované zásuvné hrdlo nebo konektorové resp. kabelové průchodky.

    Další

  • Vedení a uchycení kabelů
    Vedení a uchycení kabelů

    Kabelové kanály pro montážní desku nebo speciálně uzpůsobené pro vertikální profil TS 8, úhlové profily, C-profily k cílenému zachycení a vedení kabelů a odlehčení v tahu. Kabelové žlaby, kabelové vyvazovací třmeny, ranžírovací třmeny, kabelové fixace pro správné systémové vedení kabelů.

    Další

  • Vedení kabelů 19"
    Vedení kabelů 19"

    Bez ohledu na to, jestli se jedná o skříň patch nebo server rozvaděč s 19" rovinou nebo serverovou skříň se dvěma 19" rovinami: rozmanitost systémového příslušenství splňuje všechny požadavky na boční vedení kabelů, vedení před nebo za 19" rovinou.

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované