Systémy skříní

  • Systémy řadových skříní TS 8, ocelový plech
    Systémy řadových skříní TS 8, ocelový plech

    Systémy řadových skříní TS 8 – systémová platforma pro téměř všechny aplikace. Ve spojení se systémovým příslušenstvím je každá skříň specialistou na různé úkoly. Symetrický rámový profil TS 8 zajišťuje výrazně větší prostor a jednoduchou vnitřní výbavu. Tím je zaručena také možnost spojování ze všech stran.

    Další

  • Systémy řadových skříní TS 8, rozvod proudu
    Systémy řadových skříní TS 8, rozvod proudu

    Systémy řadových skříní TS 8, pro nízkonapěťové rozváděče s ověřením návrhu dle IEC 61 439-1/-2 a DIN EN 61 439-1/-2.

    Další

  • Samostatně stojící systémové skříně SE 8
    Samostatně stojící systémové skříně SE 8

    Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní vnitřní konstrukce se skříněmi řady TS 8, tím i úplná integrace do produktové řady TS 8.

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované