Systém IT skříní

  • TS IT
    TS IT

    Platforma splňuje všechna očekávání ohledně moderní datové a serverové skříně. Vnitřní montáž bez použití nářadí, nejvyšší zatížitelnost a strukturovaný management kabelů pro univerzální použití jako etážový rozvaděč nebo v datovém centru. Vhodná výbava pro jakýkoli koncept klimatizace: uzavřené prosklené dveře pro vysokokapacitní serverové aplikace s chlazením LCP na bázi chladicího prostředku nebo vody nebo odvětrané dveře pro klimatizaci prostoru.

    Další

  • Kabelová ranžírovací skříň pro TS, IT
    Kabelová ranžírovací skříň pro TS, IT

    Pro pokládku, upevnění a skladování kabelů nebo také jako prázdná skříň při odlišných instalací LCP.

    Další

  • TE 8000
    TE 8000

    Nová TE 8000 vycházející z dosavadního úspěšného modelu TE 7000 se důsledně dále vyvíjí a optimalizují se její různé detaily. TE 8000 bez rámové konstrukce, s optimálním přístupem k instalační rovině, je základní skříní pro nejběžnější instalační požadavky.

    Další

  • Rám rozváděče
    Rám rozváděče

    Rámy rozváděčů pro optimální přístupnost ze všech stran při montáži a instalaci a ničím omezené proudění vzduchu díky otevřené konstrukci.

    Další

  • TE 7000
    TE 7000

    Základní model. Snadno rozebíratelná rámová konstrukce 19" pro optimální přístupnost a montáž.

    Další

  • DK-TS
    DK-TS

    Skříně pro datové sítě a serverové skříně na bázi TS 8. Nosnost podle provedení do maximálně 1000 kg.

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované