Stěny

  • Bočnice
    Bočnice

    Otevřené strany řadově spojených systémů Rittal lze podle potřeby uzavřít s vysokým stupněm krytí nebo bez použití nářadí.

    Další

  • Příslušenství pro bočnice
    Příslušenství pro bočnice

    Držáky bočnic nebo zadních stěn jako doplňková fixace těžkých vestaveb, bočnice se závěsy s úhlem otevření 180° a vnitřním zámkem jsou další možnosti příslušenství.

    Další

  • Dělicí příčky a přepážky
    Dělicí příčky a přepážky

    Řadu skříní lze pomocí dělicí stěny nebo přepážky rozdělit na jednotlivé funkční oblasti. Spolu se zámkovými systémy lze pro řady skříní realizovat i různé koncepty oprávnění. Dělicí stěny jsou osazeny běžně dostupnými konektory.

    Další

  • Boční kryt pro odpínač
    Boční kryt pro odpínač

    Bezpečnostní blokování kombinací rozvodných skříní odpovídající podle UL předpisu USA. Kryt odpojovače splňuje v kombinaci s ovládací mechanikou, blokováním vedlejších dveří a posuvnou pákou požadavky UL 508 A

    Další

  • Kryt s dveřmi pro VX
    Kryt s dveřmi pro VX

    Sklopný kryt s dveřmi pro ochranu a zakrytí konektorů nebo jiných vestavných součástí

    Další

  • Kryt s dveřmi pro TS
    Kryt s dveřmi pro TS

    Kryt s dvířky pro TS, pro ochranu a zakrytí konektorů nebo jiných vestavných součástí.

    Další

  • Barva
    Barva

    Lak pro drobné opravy povrchů s práškovým nástřikem i lakovaných barvou, schnoucí na vzduchu.

    Další

  • Základní barva na ochranu proti korozi
    Základní barva na ochranu proti korozi

    Jednosložková základní barva je vhodná jako ochrana proti korozi na nelakovaných místech, která vzniknou při zhotovení výřezů apod. Slouží k obnovení ochrany proti korozi na nelakovaném místě. Základní barva splňuje požadavky normy IEC 61439 pro rozváděče nízkého napětí.

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované