Nerez ocel

  • Malé skříně
    Malé skříně

    Skříň z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304).

    Další

  • Kompaktní rozváděčové skříně
    Kompaktní rozváděčové skříně

    Další

  • Systémy skříní
    Systémy skříní

    Skříně z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304).

    Další

  • Kompaktní pulty Nerez ocel
    Kompaktní pulty Nerez ocel

    Kompaktní pulty z nerez oceli 1.4301, (AISI 304), jednotka připravená k montáži s vysokým stupňem krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách. Snadná manipulace díky aretaci s automatickým zajištěním víka. Vyměnitelná zámková vložka. Snadné vedení kabelů díky děleným podlahovým plechům

    Další

  • Skříně pro počítačové systémy Nerez ocel
    Skříně pro počítačové systémy Nerez ocel

    PC-Skříně pro počítačové systémy na bázi SE, z nerez oceli 1.4301, (AISI 304). Konstrukční princip identický jako u plechových PC-skříní. Praktická zadní dvířka umožňují snadný přístup při servisních činnostech. Vysoká ochrana proti neoprávněnému přístup díky bočnicím a střešního dílu vyrobených z jednoho kusu, vnitřnímu zámku prosklených dveří a uzamykatelné zásuvce s klávesnicí

    Další

  • Ovládací skříňky
    Ovládací skříňky

    Ovládací skříňky a systémy nosných ramen z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304).

    Další

  • Systém nosných ramen CP 40, nerez ocel
    Systém nosných ramen CP 40, nerez ocel

    Systém nosných ramen CP 40, z nerez oceli, pro statické zátěže až 400 N. Vysoký stupeň krytí až IP69K. Integrovaná možnost seřízení

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované