Nákupní košík

Dveře/uzávěry

  • Varianty dvířek
    Varianty dvířek

    Prosklené dveře a odvětrávané prosklené dveře dovolují rychlý pohled pro kontrolu instalovaných komponent. Ocelové plechové dveře lze namontovat namísto zadní stěny, čímž je možný přístup k vnitřnímu vybavení zepředu i zezadu.

    Další

  • Závěs 180° pro VX
    Závěs 180° pro VX

    Pro rozšíření úhlu otevření dveří na 180°.

    Další

  • Modulární chladicí dveře
    Modulární chladicí dveře

    Chladicí jednotka je integrovaná do dveří skříňového rozváděče a optimálně se tak začlení do celkového vzhledu skříně. Možnost snadného nahrazení stávajících dveří bez mechanických úprav také během provozu. Chladicí výkon až 1,5 kW – 2,5 kW. K dispozici pro systémy řadových skříní VX25 a TS 8.

    Další

  • Modulární provedení čelní strany
    Modulární provedení čelní strany

    K oddělení různých funkčních oblastí v rozvodné skříni. Dělené dveře prosklené nebo neprosklené lze mezi horním a dolním čelním krytem libovolně kombinovat. Modulární čelní plochu lze na skříňový systém Rittal namontovat namísto čelních dveří nebo zadních stěn.

    Další

  • Uzamykací systémy
    Uzamykací systémy

    Sériové zámkové vložky lze vyměnit za jakékoliv rukojeti a jiné zámky. Tlačítko je praktickou alternativou k rychlému otevření samostatně stojících a nástěnných skříní bez použití klíče.

    Další

  • Dveře, vnitřní strana
    Dveře, vnitřní strana

    Existují různé možnosti upevnění k odložení a archivaci dokumentů a vestaveb zobrazovacích a řídicích přístrojů.

    Další

  • Průhledová okna a ovládací panely
    Průhledová okna a ovládací panely

    Displeje, tlačítka, spínače a další obslužné instrumenty jsou chráněny před prachem, tekutinami a nepovolaným přístupem.

    Další

  • Popisovací lišta pro VX, TS, SE
    Popisovací lišta pro VX, TS, SE

    Pro vytváření individuálního označování polí na dveřích, včetně průhledné ochranné fólie a upevňovacího materiálu.

    Další

VX25

+
[X] Zavřít

Požadované