Rozváděče

Nerez ocel

Malé skříňky, kompaktní rozváděčové skříně, systém řadových skříní, pulty, PC skříně, ovládací panely a systém nosných ramen.

Nerez ocel

Malé skříně

Skříň z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304).

Nerez ocel

Kompaktní rozváděčové skříně

Skříně z nerez oceli 1.4301, (AISI 304) a nerez oceli 1.4404, (AISI 316L). Konstrukční princip identický jako u ocelového plechu. Snadná instalace vnitřního vybavení....

Nerez ocel

Systémy skříní

Skříně z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304).

Nerez ocel

Kompaktní pulty Nerez ocel

Kompaktní pulty z nerez oceli 1.4301, (AISI 304), jednotka připravená k montáži s vysokým stupňem krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách. Snadná...

Nerez ocel

Skříně pro počítačové systémy Nerez ocel

Skříně pro počítačové systémy na bázi VX SE z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304). Konstrukční princip identický jako u plechových...

Nerez ocel

Ovládací skříňky

Ovládací skříňky a systémy nosných ramen z nerezové oceli 1.4301 (AISI 304).

Nerez ocel

Systém nosných ramen CP 40, nerez ocel

Systém nosných ramen CP 40, z nerez oceli, pro statické zátěže až 400 N. Vysoký stupeň krytí a integrovaná možnost seřízení.