Nákupní košík

Chlazení okolním vzduchem

  • Ventilátory s filtrem
    Ventilátory s filtrem

    Kompletní ventilátor s filtrem pro montáž na svislé plochy bez použití nářadí. Odvádění tepla z rozváděče vyfukováním nebo odsáváním teplého vzduchu. Aerodynamický výkon 20 m³/h – 900 m³/h. Stupeňˆ krytí standardně IP 54. Lze zvýšit na IP 56. K dispozici také s EMC stíněním nebo v provedení EC.

    Další

  • Střešní ventilátory
    Střešní ventilátory

    Ventilátory pro odvádění tepla ze skříně přes střechu. Pasivní řešení a aerodynamický výkon 500 m³/h – 1 069 m³/h. Jeden systém a jen jeden montážní výřez pro všechny velikosti. Optimální efektivita díky sofistikovanému vedení vzduchu s nízkými tlakovými ztrátami. Vysoký stupeň krytí díky inovativnímu způsobu upevnění. K dispozici také v provedení EC.

    Další

  • Zásuvné ventilátory/tlačné ventilátory
    Zásuvné ventilátory/tlačné ventilátory

    Kompletní ventilátor s filtrem pro přímou vestavbu do 19" roviny. Aerodynamický výkon 320 m³/h – 480 m³/h. Vestavba umožňuje nepřetržitou cirkulaci vzduchu v rozvaděči, což zamezuje tvorbě ložisek tepla.

    Další

  • Výměníky tepla vzduch/vzduch
    Výměníky tepla vzduch/vzduch

    Výměník tepla s dvěma oddělenými okruhy vzduchu pro zamezení vnikání prachu do skříně. Chladicí výkon 17,5 W/K – 90 W/K. Teplotní rozdíl mezi vnitřním a vnějším okruhem je rozhodující pro odváděný ztrátový výkon.

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované