Ri4Power TS 8
-
Systémy řadových skříní TS 8, rozvod proudu
Systémy řadových skříní TS 8, pro nízkonapěťové rozváděče s ověřením návrhu dle IEC 61 439-1/-2 a DIN EN 61 439-1/-2.
-
Systémy přípojnic RiLine
Do 1600 A, rozteč 60 mm, 3pólové a 4pólové, celoplošná ochrana proti dotyku, pro všechny světové trhy.
-
Přípojnicové systémy Maxi-PLS
Perfektní systémová technika mimořádně kompaktní konstrukce, snadné a plynulé upevnění na 4 montážních úrovních přípojnic Maxi-PLS.
-
Přípojnicové systémy Flat-PLS
Variantní konstrukce systému s běžnými plochými měděnými přípojnicemi.
-
-
Přípojnicové systémy 100–185 mm
Přípojnicové systémy 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).
-
Propojovací technika
Pro propojení přípojnic Maxi-PLS a Flat-PLS mezi sebou, s přípojnicovými systémy RiLine60 nebo s výkonovými spínači.
-
Krycí systémy Forma 1
Pro zakrytí částí pod napětím a splnění vnitřního stupně krytí IP 2X a IP XXB.
-
Krycí systémy Forma 2b
K zakrytí vývodových polí s lištovými pojistkovými odpínači výkonové zátěže NH a dalších přístrojů systému 185 mm před nebezpečným dotykem.
-
Komponenty pro funkční prostory, forma 1–4
Časově úsporná instalace systému, inovativní modulární komponenty.
-
Vybavení pro pole lištových pojistkových odpínačů
Snadná montáž, spolehlivá ochrana proti dotyku, bezpečné odpojení.
-