Nákupní košík

Malé skříně

  • Malá skříň KX
    Malá skříň KX

    System perfection. Nová malá skříňka KX z ocelového plechu poskytuje maximální kvalitu dat a kontinuitu při projektování a také flexibilitu a bezpečnost pro celou řadu aplikací.

    Další

  • Polykarbonátové skříňky PK
    Polykarbonátové skříňky PK

    Nástěnná skříň z polykarbonátového sklolaminátu volitelně s šedým nebo transparentním víkem. Stupeň krytí IP 66. Rychlá údržba díky víku s rychlouzávěrem. Bezpečné díky samozhášecímu materiálu.

    Další

  • Skříňky GA z hliníkového odlitku
    Skříňky GA z hliníkového odlitku

    Robustní nástěnná skříňka z hliníkové litiny, lakovaná. Stupeň krytí IP 66. Díky optimální ochraně proti korozi je ideální k použití v náročných podmínkách. Snadná instalace vnitřního vybavení.

    Další

  • Svorkovnicové skříňky KL
    Svorkovnicové skříňky KL

    Nástěnná skříň s víkem z ocelového plechu, v provedení s přírubou se stupněm krytí IP 55 a bez příruby se stupněm krytí IP 66. Snadná nástěnná montáž díky zadní stěně s otvory. Maximální flexibilita při protahování kabelů. Bezpečné propojení skříně a víka ochranným vodičem.

    Další

  • E-boxy EB
    E-boxy EB

    Nástěnná skříň s dvířky a montážní deskou z ocelového plechu. Stupeň krytí IP 66. Se závěsy 180°. Vyměnitelná zámková vložka, vyměnitelná za individuální zámkové systémy.

    Další

  • Rozvodnicové skříňky BG
    Rozvodnicové skříňky BG

    Nástěnná skříňka s dvířky z ocelového plechu, s polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Lze upevnit sběrnicové moduly téměř všech značek.

    Další

  • Rozvodnicové skříňky BG Nerez ocel
    Rozvodnicové skříňky BG Nerez ocel

    Rozvodnicová skříň z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304), vč. závěsu 180°. Krytí IP 66

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované