Nákupní košík

Kompaktní rozváděčové skříně

  • Kompaktní rozváděčová skříň AX
    Kompaktní rozváděčová skříň AX

    System perfection. Nová kompaktní skříň AX poskytuje maximální kvalitu dat a kontinuitu při projektování a také flexibilitu a bezpečnost při montáži a vnitřním vybavení.

    Další

  • Plastové rozváděčové skříně AX
    Plastové rozváděčové skříně AX

    AX plastic enclosures, optionally with or without inspection window, are ideal for outdoor applications. Numerous mounting domes in the enclosure provide individual interior configuration options in a 25 mm pitch pattern, e.g. with punched sections and rails.

    Další

  • Nástěnné skříňky EL
    Nástěnné skříňky EL

    3dílná nástěnná skříň s 19“ montážní rovinou a designovými prosklenými dveřmi. Otočná střední část umožňuje optimální přístup k instalovaným komponentům zepředu a zezadu. Nástěnný upevňovací díl umožňuje vedení kabelů shora a zdola.

    Další

  • Samostatně stojící systémová skříň VX SE
    Samostatně stojící systémová skříň VX SE

    Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní se systémem řadových skříní VX25. Skříně o šířce od 600 do 1800 mm a skříně o hloubce 300 mm pro aplikace v technickém zařízení budov. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat a velké šířky skříní nahrazují malé kombinace řadových skříní.

    Další

  • Kompaktní rozváděčové skříně AE
    Kompaktní rozváděčové skříně AE

    Skříňky s dveřmi z ocelového plechu, lakované, s montážní deskou a přírubovou deskou v podlaze. Stupeňˆ krytí až do IP 66.

    Další

  • Kompaktní rozváděčové skříně AE Nerez ocel
    Kompaktní rozváděčové skříně AE Nerez ocel

    Kompaktní rozváděčová skříň AE z nerez oceli, včetně montážní desky.

    Další

  • Kompaktní systémové skříně CM
    Kompaktní systémové skříně CM

    Skříň s dvířky z ocelového plechu, montážní deskou a volným dnem pro upevnění podlahových plechů. Stupeň krytí IP 55. Symbióza výhod kompaktních rozvaděčových skříní značky Rittal a rozmanitosti systémových řadových skříní řady TS 8. Montážní děrované lišty ve dveřích k rychlému upevnění montážních přepážek, držáků kabelových chrániček a krytů.

    Další

  • Samostatně stojící systémová skříň SE 8
    Samostatně stojící systémová skříň SE 8

    Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní vnitřní konstrukce se skříněmi řady TS 8, tím i úplná integrace do produktové řady TS 8. Šířky skříně od 600 do 1800 mm. Časově úsporná montáž díky profilovaným bočnicím.

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované