Systémy IT skříní

  • VX IT
    VX IT

    The solution for all network and server applications. Whether you need a network rack to house a distribution board, or server racks for an edge, colocation or hyperscale data centre, the new VX IT provides the ideal platform and meets all the requirements of a modern IT infrastructure. The new VX IT is based on a modular concept with a customer-friendly configurator to guide you quickly and easily to a solution that is tailored to your individual requirements.

    Další

  • TS IT
    TS IT

    Platforma splňuje všechna očekávání ohledně moderní datové a serverové skříně. Vnitřní montáž bez použití nářadí, nejvyšší zatížitelnost a strukturovaný management kabelů pro univerzální použití jako etážový rozvaděč nebo v datovém centru. Vhodná výbava pro jakýkoli koncept klimatizace: uzavřené prosklené dveře pro vysokokapacitní serverové aplikace s chlazením LCP na bázi chladicího prostředku nebo vody nebo odvětrané dveře pro klimatizaci prostoru.

    Další

  • Kabelová ranžírovací skříň pro TS IT
    Kabelová ranžírovací skříň pro TS IT

    Pro pokládku, upevnění a uložení kabelů nebo také jako prázdná skříň při odlišných instalací LCP.

    Další

  • TE 8000
    TE 8000

    TE 8000 představuje flexibilní platformu pro nejrůznější požadavky. Bezrámová konstrukce demontovatelné skříně umožňuje optimální přístup k 19" rovině během provádění veškerých instalačních, příp. post-instalačních pracích.

    Další

  • Rám rozváděče
    Rám rozváděče

    Rámy rozváděčů pro optimální přístupnost ze všech stran při montáži a instalaci a ničím omezené proudění vzduchu díky otevřené konstrukci.

    Další

  • Kolokační rozváděče TS
    Kolokační rozváděče TS

    Skříň Colocation TS 8, se 2, resp. 4 oddělenými funkčními oddíly.

    Další

+
[X] Zavřít

Požadované