Rozvodnicové skříňky BG

    Rozvodnicové skříňky BG
    Rozvodnicové skříňky BG
    Rozvodnicové skříňky BG
    Rozvodnicové skříňky BG
    Rozvodnicové skříňky BG
    Rozvodnicové skříňky BG

    Nástěnná skříň s dvířky z ocelového plechu, s průhledovým polykarbonátovým okénkem. Stupeň krytí IP 65. Volitelně s montážní deskou nebo nosnými lištami. Podle provedení jsou otvory pro kabelové průchodky již k dispozici. Lze upevnit sběrnicové moduly téměř všech značek.

Obj. č. Šířka Výška Hloubka Závěsy dveří
BG 1586.520 500 mm 300 mm 80 mm vlevo
BG 1583.520 200 mm 300 mm 80 mm vlevo
BG 1578.530 600 mm 300 mm 155 mm dole
BG 1579.450 800 mm 300 mm 155 mm dole
BG 1579.530 800 mm 300 mm 155 mm dole
BG 1611.510 400 mm 500 mm 160 mm vpravo
BG 1609.510 500 mm 300 mm 120 mm dole
BG 1585.520 400 mm 300 mm 80 mm vlevo
BG 1606.520 400 mm 300 mm 120 mm vpravo
BG 1559.510 600 mm 200 mm 125 mm dole
BG 1578.450 600 mm 300 mm 155 mm dole
BG 1577.450 400 mm 300 mm 155 mm dole
BG 1577.530 400 mm 300 mm 155 mm dole
BG 1558.510 400 mm 200 mm 125 mm dole
BG 1584.520 300 mm 300 mm 80 mm vlevo
BG 1605.520 200 mm 300 mm 120 mm vpravo
+
[X] Zavřít

Požadované