Popis výrobku: | Pro montáž na stávajících závitových svornících. Se systémovým děrováním na třech stranách. |
---|---|
Materiál: | Ocelový plech |
Povrch: | Pozinkovaný |
Rozsah dodávky: | Včetně upevňovacího materiálu |
Délka: | 510 mm |
Možnosti montáže: | Zohledněte, prosím, různé možnosti montáže v systémech skříní TP a kompaktní rozváděčové skříni HD. Naleznete je v příslušném montážním návodu. |
Vhodné pro: | Typ skříně: Kompaktní rozváděčová skříň HD TP |
Balení: | 4 ks |
Hmotnost/balení: | 1,64 kg |
Číslo celní sazby: | 73269098 |
EAN: | 4028177479586 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Popis výrobku: | Lišta pro montáž vnitřního vybavení SZ, pro CM, TP, L: 510 mm |
EPLAN Data Portal |
---|