K odlehčení v tahu při vedení kabelu. Délka lišty pro mechanické upevnění kabelů je přizpůsobena šířce montážní desky. Upevňovací úhelníky, které jsou součástí dodávky, umožňují tři různá uspořádání montáže na montážní desce.
NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAME NAMEPopis výrobku: | K odlehčení v tahu při vedení kabelu. Délka lišty pro mechanické upevnění kabelů je přizpůsobena šířce montážní desky. Upevňovací úhelníky, které jsou součástí dodávky, umožňují tři různá uspořádání montáže na montážní desce. |
---|---|
Materiál: | Ocelový plech |
Povrch: | Pozinkovaný |
Rozsah dodávky: | Včetně dvou upevňovacích úhelníků a upevňˆovacích šroubů |
Možnosti montáže: |
rovná, se vzdáleností 23 mm od montážní desky rovná, se vzdáleností 10 mm od montážní desky se sklonem, k montážní desce |
Rozměry: | Délka: 1.099 mm |
Vhodné pro: | Typ skříně: VX TS VX SE TP Šířka: = 1.200 mm |
Balení: | 1 ks |
Hmotnost/balení: | 0,45 kg |
Číslo celní sazby: | 73269098 |
EAN: | 4028177502970 |
ETIM 7.0: | EC000322 |
ECLASS 8.0: | 27400604 |
Popis výrobku: | CM lišta pro uchycení kabelů profil C, pro montážní desky, pro TS, VX SE, TP, pro šířku: 1200 mm |
EPLAN Data Portal |
---|
Obj. č.
Zavřít