Výhody: |
Časově úsporná montáž díky zaklapávacím držákům bočnic Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s vnitřními kontaktními prvky Jednoduché polohování na výšku a hloubku díky pomůcce pro zavěšení Montáž prováděná jednou osobou Uzemňovací svorník s velkou nelakovanou styčnou plochou pro optimální kontakt |
---|---|
Materiál: | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm |
Povrch: | Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400 |
Rozsah dodávky: | Včetně upevňovacího materiálu |
Vhodné pro: | Typ skříně: VX Výška: = 1.800 mm Hloubka: = 400 mm |
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529: | IP 55 |
Type rating podle UL 50E: | Type 1, 12 |
Balení: | 2 ks |
Hmotnost/balení: | 17,8 kg |
Číslo celní sazby: | 94039910 |
EAN: | 4028177921450 |
ETIM 7.0: | EC002524 |
ECLASS 8.0: | 27182101 |
Popis výrobku: | Bočnice, pro sešroubování, pro VX VxŠ: 1800x400 mm, nerez |
EPLAN Data Portal |
---|