Popis výrobku: | Pro individuální vnitřní vybavení. |
---|---|
Materiál: | Tvrzený papír s vrstvou melaminfenolové pryskyřice 2,5 mm |
Barva: | RAL 7035 |
Rozsah dodávky: | Montážní deska Samořezné upevňovací šrouby |
Rozměry montážní desky (Š x V): | 150 mm x 150 mm |
Vhodné pro: | Typ skříně: PK Šířka: = 182 mm Výška: = 180 mm |
Balení: | 10 ks |
Hmotnost/balení: | 1,07 kg |
Číslo celní sazby: | 39269097 |
EAN: | 4028177140097 |
ETIM 7.0: | EC000213 |
ECLASS 8.0: | 27409216 |
Popis výrobku: | Mont. deska ke skříňce PK9517-9519,10ks |
EPLAN Data Portal |
---|