Popis výrobku: | Bezpečné zavedení kabelu ve spojení s vodicími kabelovými průchodkami, konektorovými průchodkami. Montuje se namísto standardních podlahových plechů. |
---|---|
Materiál: | Ocelový plech |
Povrch: | Pozinkovaný |
Rozsah dodávky: | Včetně upevňovacího materiálu |
Vhodné pro: | Typ skříně: TP: = 1.200 mm |
Balení: | 1 ks |
Hmotnost/balení: | 0,66 kg |
Číslo celní sazby: | 73269098 |
EAN: | 4028177523333 |
ETIM 7.0: | EC002620 |
ECLASS 8.0: | 27189261 |
Popis výrobku: | Plech pro vedení kab.CM š1200 6výř. 1ks |
EPLAN Data Portal |
---|