Skříně Ex Plast, prázdná skříň s dveřmi se závěsy

Číslo výrobku: KEL 9201.600

Skříně Ex s dvířky v závěsech, plast

Číslo výrobku:
KEL 9201.600
Oblasti použití
Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podle 2014/34/EU
Rozsah teploty okolního prostředí: -30 °C až +80 °C
Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení
Nevýbušné provedení podle EN 60 079: ochrana přístroje díky zvýšené bezpečnosti (Ex e), ochrana přístroje díky skříni (Ex tb)
Materiál
Skříň: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny (GFK), povrchový odpor: < 10⁹ Ω
Dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny (GFK), povrchový odpor: < 10⁹ Ω po obvodu pěnové silikonové těsnění
Montážní deska: ocelový plech, pozinkovaný
Barva
RAL 9011
Rozsah dodávky
Skříň
Dveře
Montážní deska
Rozměry
Šířka: 200 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 150 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
145 mm x 250 mm
Certificate IEC EX PTB 10.0011U
ano
Certificate PTB 03 ATEX 1011U
ano
Základní materiál
Plast
Uzávěr
Provedení uzávěru: Otočný uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 66
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
3,7 kg
Číslo celní sazby
94037000
EAN
4028177138216
ETIM 7.0
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Popis výrobku
Skříň KEL, 200x300x150 do prostředí Ex
Certifikáty
ATEX
Osvědčení
Stupeň krytí
Prohlášení
Prohlášení výrobce