Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 10. 2021
Doporučený alternativní výrobek:
5313175
- Číslo výrobku:
- DK 7831.453
- Výhody
- Svařovaná rámová konstrukce
- Přední a zadní dveře s ventilačními otvory po celé ploše. Podíl volné plochy na ploše děrovaného plechu > 78 %
- 2bodové zamykání
- Závěsy dveří s možností záměny, bez mechanických úprav
- Zavedení kabelů střechou a podlahou (volitelné)
- Možnost řadového propojení ve všech rovinách
- Statická zatížitelnost do 1000 kg
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Profilové lišty, montážní rám a systémové chassis: pozinkované, chromátované - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dveře z ocelového plechu, vpředu a vzadu, se 180° závěsy
Střešní plech, jednodílný, uzavřený
Nivelační nohy
482,6 mm (19“) rovina, profilové lišty ve tvaru L přišroubované k systémovému chassis, vpředu a vzadu, s přestavitelnou hloubkou
Předmontované uzemnění všech plochých dílů
Samostatné sekce, stíněná/oddělená kabeláž ke každé sekci
Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku s bezpečnostním zámkem 3524 E - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 1.000 mm - Montážní výška pro komponenty na jedny dveře
- 21 U
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 740 mm
- Number front doors
- 2
- Number back doors
- 2
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 173,5 kg
- EAN
- 4028177642713
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- DK-TS SERVER ENC TYPE 2