Výrobek nahrazuje: 4055926
- Číslo výrobku:
- AS 4050.108
- Provedení
- Motorické nastavení hloubky 2 200 mm
Zpracování rozváděče
Obrábění plochých dílů
Dvoukřídlé dveře
Patentovaná deska s integrovanou extrakcí kovových pilin
Vysoce výkonné vřeteno včetně mazání minimálním množstvím maziva
Automatická kontrola nástrojů
Nástroje DIN
Pneumatické upínací zařízení - Popis výrobku
- Obráběcí centrum Perforex BC 1008 HS je ideální pro obrábění nedemontovatelných nebo kompletně svařených rozváděčových skříní. Díky dvěma odklápěcím dveřím v oblasti obrábění lze bez námahy upnout skříně do velikosti 2300 x 1600 mm (Š x V).
- Výhody
- Rychlý návrat investice (ROI) a výrazně vyšší konkurenceschopnost
- Krátké doby cyklů při konstantně vysoké kvalitě obrábění
- Rychlá, přesná a spolehlivá práce
- Intuitivní programování, dálkový servis
- Software vhodný pro použití v síti s centrální databází
- Programovatelné dílenské zakázky jsou ihned k dispozici a jsou opakovaně použitelné
- Rozsah dodávky
- Perforex BC se konfiguruje v závislosti na projektu
- Obrobitelný materiál
- Hliník
- Ocel
- Nerez ocel
- Plast
- Měď
- Možnosti stroje
- Rozšíření upínací výšky 4050.035
- Řízení stroje
- Programování z výroby
- 4-osé řízení CNC
- Rittal Optipanel s 24" monitorem
- Bezpečnost
- Ochranné boční oplocení s optickým bezpečnostním zařízením
- Ochranné zadní oplocení
- Rozhraní
- Propojení s různými CAD systémy
- Převzetí formátů DXF
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Poznámka
- Technické změny vyhrazeny
- Využitelná plocha
- Šířka: 4.600 mm
Výška: 2.410 mm
Hloubka: 4.600 mm - Přípojka stlačeného vzduchu
- 6 bar
- Počet nástrojových míst
- 20
- Tool holder (Pick-up-System)
- ano
- Řídicí napětí (DC)
- 24 V
- Jmenovitý proud max.
- 32 A
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Šířka: 2.300 mm
Výška: 1.600 mm - Využitelná plocha
- Šířka: 4.600 mm
Výška: 2.410 mm
Hloubka: 4.600 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2 700 kg
- Číslo celní sazby
- 84571090
- EAN
- 4028177804548
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Popis výrobku
- AS BC 1008 HS Perforex obráběcí centrum