Multifunkční skříň MFG 12

Obj. č. CS 9750.912

  Product Lifecycle  
Customized
  • Multifunkční skříň MFG 12
  • Multifunkční skříň MFG 12

    This product is used in industry/IT projects. Please contact your sales representative for further information.

    Zavřít
    Detaily produktu

    Modulární skříňový systém pro venkovní instalaci, 2dveřový, dvoustěnný, symetrický nebo asymetrický

    + Popis výrobku

    Popis: Modulární skříňový systém pro venkovní instalaci, 2dveřový, dvoustěnný, symetrický nebo asymetrický
    Výhody: Připraveno k montáži výměníku tepla nebo systému Direct Air Cooling (DAC)
    Materiál: Hliník
    Montážní deska: Hliník
    Povrch: Strukturovaná prášková barva
    čistý polyester
    Barva: RAL 7035
    Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529: IP 55
    Rozsah dodávky: Navařená středová přepážka
    pravé dveře s jednoduchou otočnou páčkou, bez vložky
    levé dveře s oboustrannou otočnou páčkou, vpravo bez vložky, vlevo se záslepkou
    Aretace dveří pomocí mechanické západky (cca 155°)
    Stříška na ochranu před vlivy počasí (výška cca 150 mm)
    Podlahový plech, jednodílný s kabelovými průchodkami: vlevo jednotka pro dodavatele elektrické energie (díl EVU): 2x M20 a 1x M50, uprostřed 3x M50 a 2x M63, vpravo: 4x M16, 4x M25 a 1x M32, včetně krycí zátky pro plastová šroubení
    1 x 19“ normované pole, průběžné, v nerezovém provedení
    Montážní deska
    Dělicí příčka mezi jednotkou pro dodavatele elektrické energie (díl EVU) a rovinou 19"
    Volitelné doplňky: Symetricky dělené dveře
    Asymetricky dělené dveře
    Podstavec pro multifunkční skříň
    Výměníky tepla
    Systémy Direct Air Cooling (DAC)
    Dno baterie
    Jednotka pro dodavatele elektrické energie (díl EVU)
    Napájecí zdroj
    Poznámka k obj. č.: Dodací lhůta na vyžádání
    Rozměry: Šířka: 1300 mm
    Výška: 1500 mm
    Hloubka: 500 mm
    Počet dveří: 2
    Balení: 1 ks
    Číslo celní sazby: 94032080
    ETIM 7.0: EC000261
    ETIM 6.0: EC000261
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180101
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180101
    Popis výrobku: CS Outdoorgehäuse MFG 12 Sonder

    + Download

    Datové listy:
    Produktový leták:  
    DE   EN  
    Dokumentace:
    Další informace:  
    DE   EN  

     Zákazníci, kteří si prohlíželi tento produkt, měli rovněž zájem o


     
     
     
     
     
     
     

     Multifunkční skříň MFG 12

    Obj. č. CS 9750.912

    Zavřít
    +
    [X] Zavřít

    Požadované 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zavřít