Svorkový box pro modulární vývodové pole

Obj. č. SV 9683.704

  Product Lifecycle  
Aktivní
  • Svorkový box pro modulární vývodové pole
    Detaily produktu

    K oddělení připojení od prostoru pro přístroje, prostoru přípojnic a kabelového ranžírovacího prostoru.

    + Navíc je zapotřebí

    + Popis výrobku

    Popis: Pro oddělení připojení (svorek) od prostoru přístroje, prostoru přípojnic a kabelového ranžírovacího prostoru podle typu konstrukce 4b dle normy IEC 61 439-2.
    Montážní pokyn: Připojovací prostory se montují podle výšek funkčních prostorů na boční stěnu funkčních prostorů v kabelovém ranžírovacím prostoru
    Na montážní třmen obsažený v dodávce lze v případě potřeby namontovat svorkovnici
    Materiál: Víko a kryt: ocelový plech, 1,5 mm
    Montážní třmen: ocelový plech
    Povrch: Víko a kryt: pozinkované
    Rozsah dodávky: 2 víka (nahoře/dole)
    2 kryty (vpředu/vzadu)
    2 montážní třmeny
    Včetně upevňovacího materiálu
    Vhodné pro: Hloubka: = 600 mm
    Hloubka: = 800 mm
    Vhodné pro funkční prostory: o výšce: 400 mm
    Balení: 1 ks
    EAN: 4028177937437
    Číslo celní sazby: 85389099
    ETIM 7.0: EC001900
    ETIM 6.0: EC001900
    eCl@ss 8.0/8.1: 27400613
    eCl@ss 6.0/6.1: 27400613
    Popis výrobku: Kryt svorek pro VX (H: 600/800 mm), výška funkčního prostoru: 400 mm

    + Download

    Dokumentace:
    Návod k obsluze: 
    (Global)

     
     
     
     
     
     
     

     Svorkový box pro modulární vývodové pole

    Obj. č. SV 9683.704

    Zavřít
    +
    [X] Zavřít

    Požadované 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zavřít