Nákupní košík

Frézovací obráběcí centrum Perforex BC 2014 HS

Obj. č. AS 4050.230

  Product Lifecycle  
Novinka
  • Frézovací obráběcí centrum Perforex BC 2014 HS
  • Frézovací obráběcí centrum Perforex BC 2014 HS Anreih-Systeme TS 8
    Detaily produktu

    Pro současné obrábění více plochých dílů až do výšky 2 200 mm. Díky zvětšenému systému upínání obráběných dílů je umožněno paralelní obrábění, tudíž může stroj pracovat nezávisle po delší dobu. Volitelně s druhými dveřmi pro uchycení velkých kompaktních skříní.

    Folgendes Produkt wurde dem Warenkorb hinzugefügt:

    Obj. č.:

     
     
     
     
     

    Počet balení*

    Přidat do košíku

    * Prodávané balení = 1 ks

    + Popis výrobku

    Provedení: Motorické nastavení hloubky 2 200 mm
    Zpracování rozváděče
    Obrábění plochých dílů
    Pohyblivý měnič nástrojů
    Patentovaná deska s integrovanou extrakcí kovových pilin
    Vysoce výkonné vřeteno včetně mazání minimálním množstvím maziva
    Automatická kontrola nástrojů
    Nástroje DIN
    Pneumatické upínací zařízení
    Pohon portálu pro osu X (dvě synchronizované osy)
    Popis: Obráběcí centrum Perforex BC 2014 HS je největší varianta v řadě obráběcích center Perforex BC. Toto frézovací obráběcí centrum je ideální pro současné obrábění velkých plochých dílů nebo také stojících řadových skříní o výšce do 2300 mm. Lze tak velmi rychle realizovat efektivní opracování.
    Výhody: Rychlý návrat investice (ROI) a výrazně vyšší konkurenceschopnost
    Krátké doby cyklů při konstantně vysoké kvalitě obrábění
    Rychlá, přesná a spolehlivá práce
    Intuitivní programování, dálkový servis
    Software vhodný pro použití v síti s centrální databází
    Programovatelné dílenské zakázky jsou ihned k dispozici a jsou opakovaně použitelné
    Poznámka: Technické změny vyhrazeny
    Rozhraní: Propojení s různými CAD systémy
    Převzetí formátů DXF
    EPLAN Pro Panel
    Rittal Configuration System
    Možnosti stroje: Komfortní upínání 4050.235
    Řízení stroje: Programování z výroby
    4-osé řízení CNC
    Rittal Optipanel s 24" monitorem
    Bezpečnostní prvky: Ochranné boční oplocení s optickým bezpečnostním zařízením
    Ochranné zadní oplocení
    Technické údaje: Patentovaná desta s integrovanou extrakcí kovových pilin
    Vysoce výkonné vřeteno včetně mazání minimálním množstvím
    Automatická kontrola nástrojů
    Nástroje DIN
    Pneumatické upínací zařízení
    Rozsah dodávky: Perforex BC se konfiguruje v závislosti na projektu
    Obrobitelný materiál: Hliník
    Ocel
    Nerez ocel
    Plast
    Měď
    Poznámka: Technické změny vyhrazeny
    Jmenovité provozní napětí: 400 V, 3~, 50 Hz
    Jmenovitý proud max.: 32 A
    Řídicí napětí (DC): 24 V
    Přípojka stlačeného vzduchu: 6 bar
    Rozměry upnutelných plochých dílů (Š x V): 3600 mm x 2200 mm
    Max. opracovatelná plocha u plochých dílů (Š x V): 3600 mm x 2200 mm
    Max. obrobitelná plocha kompaktních rozváděčů (Š x V): 1100 mm x 2200 mm
    Rozměry upnutelných kompaktních rozváděčů (Š x V x H): 1400  x 2200  x 2200 mm
    Varianta dvoudveřová (Š x V): 2300 mm x 2200 mm
    Držák nástrojů (systém Pick-up): ano
    Počet nástrojových míst: 20
    Instalační plocha (Š x V x H): 5920  x 3140  x 4620 mm
    Balení: 1 ks
    Hmotnost/balení: 4000 kg
    EAN: 4028177804739
    Číslo celní sazby: 84571090
    ETIM 7.0: EC000000
    ETIM 6.0: EC000000
    eCl@ss 8.0/8.1: 36600890
    eCl@ss 6.0/6.1: 36600890
    Popis výrobku: AS BC 2014 HS Perforex obráběcí centrum

    + Certifikáty

    Certifikáty:
    EAC: 
    (RU)

    + Přidat příslušenství


     
     
     
     
     
     
     

     Frézovací obráběcí centrum Perforex BC 2014 HS

    Obj. č. AS 4050.230

    Zavřít
    +
    [X] Zavřít

    Požadované 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zavřít