Více o produktu
Vytvořit PDF z této stránky+ Navíc je zapotřebí
+ Popis výrobku
Provedení: |
Pro plně automatické konfekcionování vodičů Možnost zpracování 24 nebo 36 vodičů V závislosti na počtu vodičů je nutné zvolit odpovídající zásobníky vodičů Při použití více krimpovacích poloautomatů pro různé průřezy vodičů může mít stroj provedení s volitelnou zdviží Odizolovací a krimpovací poloautomat RC je ideální volbou, pokud nechcete přenastavovat stroj Výbavou stroje je systém se 13-ti přihrádkami pro lištové zásobníky hotových vodičů Správa 24 kabelů |
---|---|
Popis: |
Nový kompaktní automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT zpracovává zcela automaticky až 36 různých vodičů o průřezu od 0,5 mm² do 2,5 mm², bez manuálního zásahu. |
Výhody: |
Urychlení procesu díky plně automatizovanému konfekcionování vodičů s potiskem jednotlivých vodičů a tříděním Plné propojení od návrhu v programu E-CAD až po výrobu Výrobní proces konfekcionování vodičů je 8x rychlejší, ve srovnání s manuálním zpracováním Kontinuálně vysoká kvalita krimpování Doba amortizace 2,5 roku od 300 rozváděčů za rok Konfekcionované vodiče lze dále zpracovávat pomocí nástroje „Smart Wiring“ společnosti Eplan, v dalším procesním kroku – kabelové zapojení rozváděčové skříně |
Poznámka: |
Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal. |
Rozhraní: |
EPLAN Pro Panel EPLAN Smart Wiring |
Možnosti stroje: |
Volitelná zdviž 4051.025 Volba tiskárny černá 4051.029 Volba tiskárny bílá 4051.030 Lištový zásobník vodičů 0,5 mm² 4051.040 Lištový zásobník vodičů 0,75 mm² 4051.041 Lištový zásobník vodičů 1,0 mm² 4051.042 Lištový zásobník vodičů 1,5 mm² 4051.043 Lištový zásobník vodičů 2,5 mm² 4051.044 |
Bezpečnostní prvky: |
Vnitřní prostor stroje je kompletně zakrytý. Přístup do stroje je možný dvoukřídlými dveřmi ze 4 stran, které jsou monitorovány bezkontaktním bezpečnostním koncovým spínačem. |
Rozsah dodávky: |
Rám a skříň stroje Integrovaný displej Upínací systém vodičů Modul pro stříhání vodičů Uchycení jednotky pro označování vodičů Otočný talíř a vedení vodiče 26 lištových zásobníků vodičů volitelně (na požádání) Tiskárna na etikety pro označení lištových zásobníků vodičů |
Obrobitelný materiál: |
Jemně slaněné Cu vodiče podle DIN VDE 0295 třída 5 |
Jmenovité provozní napětí: |
400 V, 3~, 50 Hz |
Jmenovitý elektrický příkon (cca): |
1 kW |
Řídicí napětí (DC): |
24 V |
Přípojka stlačeného vzduchu: |
6 bar |
Instalační plocha včetně 2 zásobníků vodičů (š x v x h): |
1950 x 2250 x 4000 mm |
Instalační plocha včetně 3 zásobníků vodičů (š x v x h): |
3610 x 2250 x 4000 mm |
Počet vodičů za hodinu: |
240 |
Hmotnost prázdného zásobníku vodičů: |
130 kg |
Balení: |
1 ks |
Hmotnost/balení: |
1100 kg |
EAN: |
4028177940291 |
Číslo celní sazby: |
84571090 |
ETIM 7.0: |
EC002778 |
ETIM 6.0: |
EC002778 |
eCl@ss 8.0/8.1: |
36629090 |
eCl@ss 6.0/6.1: |
36629090 |
Popis výrobku: |
AS Wire Terminal WT24, The compact Wire Terminal 24 fully automated wire processing machine, ensures efficient,cost-effective wire processing. Up to 24 different, wires in cross-sections ranging from 0.5 mm² to 2.5 mm² may be processed, fully automaticall |
+ Certifikáty
Osvědčení: |
Prohlášení o shodě: (EN, DE)
|
---|