Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT

Obj. č. AS 4051.036

  Product Lifecycle  
Novinka
  • Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT
  • Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT Anreih-Systeme TS 8
    Detaily produktu

    Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT zpracovává zcela automatizovaně až 36 různých vodičů o průřezu od 0,5 mm² do 2,5 mm², bez manuálního zásahu.

    + Navíc je zapotřebí

    + Popis výrobku

    Provedení: Pro plně automatické konfekcionování vodičů
    Možnost zpracování 24 nebo 36 vodičů
    V závislosti na počtu vodičů je nutné zvolit odpovídající zásobníky vodičů
    Při použití více krimpovacích poloautomatů pro různé průřezy vodičů může mít stroj provedení s volitelnou zdviží
    Odizolovací a krimpovací poloautomat RC je ideální volbou, pokud nechcete přenastavovat stroj
    Výbavou stroje je systém se 13-ti přihrádkami pro lištové zásobníky hotových vodičů
    Správa 36 kabelů
    Popis: Nový kompaktní automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT zpracovává zcela automaticky až 36 různých vodičů o průřezu od 0,5 mm² do 2,5 mm², bez manuálního zásahu.
    Výhody: Urychlení procesu díky plně automatizovanému konfekcionování vodičů s potiskem jednotlivých vodičů a tříděním
    Plné propojení od návrhu v programu E-CAD až po výrobu
    Výrobní proces konfekcionování vodičů je 8x rychlejší, ve srovnání s manuálním zpracováním
    Kontinuálně vysoká kvalita krimpování
    Doba amortizace 2,5 roku od 300 rozváděčů za rok
    Konfekcionované vodiče lze dále zpracovávat pomocí nástroje „Smart Wiring“ společnosti Eplan, v dalším procesním kroku – kabelové zapojení rozváděčové skříně
    Poznámka: Ohledně individuální výbavy stroje kontaktujte prosím odborného poradce firmy Rittal.
    Rozhraní: EPLAN Pro Panel
    EPLAN Smart Wiring
    Možnosti stroje: Volitelná zdviž 4051.025
    Volba tiskárny černá 4051.029
    Volba tiskárny bílá 4051.030
    Lištový zásobník vodičů 0,5 mm² 4051.040
    Lištový zásobník vodičů 0,75 mm² 4051.041
    Lištový zásobník vodičů 1,0 mm² 4051.042
    Lištový zásobník vodičů 1,5 mm² 4051.043
    Lištový zásobník vodičů 2,5 mm² 4051.044
    Bezpečnostní prvky: Vnitřní prostor stroje je kompletně zakrytý. Přístup do stroje je možný dvoukřídlými dveřmi ze 4 stran, které jsou monitorovány bezkontaktním bezpečnostním koncovým spínačem.
    Rozsah dodávky: Rám a skříň stroje
    Integrovaný displej
    Upínací systém vodičů
    Modul pro stříhání vodičů
    Uchycení jednotky pro označování vodičů
    Otočný talíř a vedení vodiče
    26 lištových zásobníků vodičů volitelně (na požádání)
    Tiskárna na etikety pro označení lištových zásobníků vodičů
    Obrobitelný materiál: Jemně slaněné Cu vodiče podle DIN VDE 0295 třída 5
    Jmenovité provozní napětí: 400 V, 3~, 50 Hz
    Jmenovitý elektrický příkon (cca): 1 kW
    Řídicí napětí (DC): 24 V
    Přípojka stlačeného vzduchu: 6 bar
    Instalační plocha včetně 2 zásobníků vodičů (š x v x h): 1950  x 2250  x 4000 mm
    Instalační plocha včetně 3 zásobníků vodičů (š x v x h): 3610  x 2250  x 4000 mm
    Počet vodičů za hodinu: 240
    Hmotnost prázdného zásobníku vodičů: 130 kg
    Balení: 1 ks
    Hmotnost/balení: 1100 kg
    EAN: 4028177940284
    Číslo celní sazby: 84571090
    ETIM 7.0: EC002778
    ETIM 6.0: EC002778
    eCl@ss 8.0/8.1: 36629090
    eCl@ss 6.0/6.1: 36629090
    Popis výrobku: AS Wire Terminal WT36, The compact Wire Terminal 36 fully automated wire processing machine, ensures efficient,cost-effective wire processing. Up to 36 different, wires in cross-sections ranging from 0.5 mm² to 2.5 mm² may be processed, fully automaticall

    + Certifikáty

    Osvědčení:
    Prohlášení o shodě: 
    (EN, DE)

    + Přidat příslušenství

     Zákazníci, kteří si prohlíželi tento produkt, měli rovněž zájem o


     
     
     
     
     
     
     

     Automat pro konfekcionování vodičů Wire Terminal WT

    Obj. č. AS 4051.036

    Zavřít
    +
    [X] Zavřít

    Požadované 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zavřít