Datová mikrocentra Level B

Obj. č. DK 7999.709

  Product Lifecycle  
Customized
  • Datová mikrocentra Level B

    This product is used in industry/IT projects. Please contact your sales representative for further information.

    Zavřít
    Detaily produktu

    Optimální koncepce ochrany pro serverovou skříň 42 HE/47 HE. Modulární montáž, integrovaná rámová konstrukce TS 8 s 19" rovinou.

    + Popis výrobku

    Výhody: Nosná konstrukce TS 8 jako rámová konstrukce
    Standardní provedení zahrnuje přední a zadní 19" rovinu s ventilačními usměrňovacími plechy pro optimální vedení vzduchu a tudíž efektivnímu chlazení
    Snížení hmotnosti oproti skříni Modulsafe Level E
    Jednoduchá a rychlá montáž
    Oblasti použití: Spolehlivá ochrana před fyzickými ohrožujícími potenciály pro IT komponenty
    Potřebné komponenty vybavení vytvářejí ze sejfu kompaktní výpočetní centrum.
    Materiál: Ocelový plech, s povrchovou úpravou
    Barva: Skříň: RAL 7035
    Servisní dveře: RAL 7035
    Dveře pro obsluhu: RAL 9005
    Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529: IP 56
    Rozsah dodávky: Bezpečnostní sejf s integrovanou konstrukcí TS 8
    Přední a zadní 19" rovina
    Přizpůsobené ventilační usměrňovací plechy
    Každý boční prvek je připraven na vedení kabelů dole a vedení kabelů nahoře
    Dveře pro obsluhu a servis s otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou
    Volitelné doplňky: Závěsy dveří podle přání
    Dvoukřídlové dveře
    Různé systémy zavedení kabelů
    Zavedení kabelů ve střešním nebo podlahovém prvku
    Různé varianty zámku
    Spodní rám s požární ochranou
    Hodnoty ochrany: Třída požární odolnosti EI 90/F 90 dle DIN EN 1363-1: 1999 v souladu s DIN 4102-2:1997
    Kritické body připojení byly testovány jako systém
    Ochrana proti vloupání RC 2 s použitím nářadí analogicky s normou DIN EN 1630/2011-09/RC 2
    Samostatný sejf byl testován jako systém s jednokřídlými dveřmi a mechanickým zámkem
    Ochrana proti kouři v souladu s DIN EN 1634-3:2005-01
    Samostatný sejf byl testován jako systém s jednokřídlými dveřmi a mechanickým zámkem
    Standardní ochrana před: požárem
    vodou při hašení
    vandalismem
    neautorizovaným přístupem
    prachem
    krádeží/vloupáním
    Poznámka: Projekt na vyžádání
    Montážní výška pro komponenty: 47 U
    Rozměry: Šířka: 1115 mm
    Výška: 2405 mm
    Světlé rozměry: Světlá výška: 2200 mm
    Světlá hloubka: 1260 mm
    Počet dveří: 2
    Balení: 1 ks
    EAN: 4028177717091
    Číslo celní sazby: 94032080
    ETIM 7.0: EC002499
    ETIM 6.0: EC002499
    eCl@ss 8.0/8.1: 27180207
    eCl@ss 6.0/6.1: 27180207
    Popis výrobku: Modular Safe, Level B

    + Download

    Datové listy:
    Technika v detailu:  
    CS   DA   DE   EN   ES   FI   FR   HU   IT   NL   NO   PL   RU   SE   TR   ZH  
    Dokumentace:
    Návod k obsluze: 
    (EN, DE)

    + Přidat příslušenství

     Zákazníci, kteří si prohlíželi tento produkt, měli rovněž zájem o


     
     
     
     
     
     
     

     Datová mikrocentra Level B

    Obj. č. DK 7999.709

    Zavřít
    +
    [X] Zavřít

    Požadované 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    Zavřít