Přírubová deska pro systémy nosných ramen

Obj. č.: AX 7993575

For assembling a support arm system in the base flange and for strengthening a compact enclosure AX.

Obj. č.:
AX 7993575
Materiál
Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 447 mm
Hloubka: 149 mm
Stupeň krytí NEMA
NEMA 12
Přírubová deska
Velikost: 3
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 54
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1,16 kg
Brutto hmotnost
1,89 kg
Číslo celní sazby
73079100
Popis výrobku
AX gland plate, size 3, for support arm system 130 mm diameter
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Stručný návod