Ventilátor s filtrem Blue e+

Nejvyšší čas na výměnu filtru

Ventilátory s filtrem Blue e+ od Rittalu vám pomohou dosáhnout vašich klimatických cílů a zároveň snížit vaše náklady na energii. O 40 % větší aerodynamický výkon nového ventilátoru se skládaným filtrem – ve srovnání s filtrem z netkané textilie – nemá konkurenci s žádným jiným filtračním ventilátorem na trhu.

Máte prospěch z chlazení rozváděče, které kombinuje výkon, účinnost a jednoduchost. Naše ventilátory s filtrem jsou k dispozici ve variantách AC/DC, EC a EMC. Použití ventilátoru s filtrem s technologií EC zejména zajišťuje významné časové a nákladové výhody, protože možnosti IoT zvyšují energetickou účinnost a spolehlivost systému.

Zjistěte, jak mohou nové ventilátory a filtrem Blue e+ přispět k významnému zlepšení vašeho každodenního provozu.

Ventilátory s filtrem Blue e+: Vaše výhody

  • Větší výkon: O 40 % větší množství dodávaného vzduchu s integrovaným skládaným filtrem umožňuje úsporu nákladů, protože si nyní můžete vybrat ventilátor nižší výkonové třídy

  • Prodloužená životnost komponent: Jedinečná technologie diagonálního ventilátoru zajišťuje rovnoměrnější a konstantní odvětrání rozváděče

  • Úspora energie 60% (EC ventilátor s filtrem) díky účinnému motoru

  • Úspora nákladů a času díky 2–3krát delšímu intervalu výměny standardního skládaného filtru

  • Snížené náklady na údržbu (EC ventilátor s filtrem) díky automatickému čištění filtru, které prodlužuje životnost o 20 %

  • Nižší náklady na energii a servis (EC ventilátor s filtrem) díky optimalizaci servisních intervalů díky údržbě filtru na základě poptávky a virtuální indikace zbývajících provozních hodin

  • Alarmové relé pro větší klid (EC ventilátor s filtrem): Poruchy jsou hlášeny přímo

  • Možnosti IoT pro lepší provozní zabezpečení (EC ventilátory s filtrem): Integrovaná funkce nouzového chlazení reaguje na nárůst teploty zvýšením průtoku vzduchu až o 40 %

  • Vícenapěťové možnosti pro neomezené aplikace (EC ventilátory s filtrem): Vhodné pro celosvětové použití

  • Snadné plánování: Optimální parametrizace a výběr pomocí nástrojů jako RiTherm, RiPanel, EPLAN Data Portal a ProPanel 

  • Snadná výměna: Montážní výřezy, stupeň krytí a třída výkonu odpovídají poslední generaci ventilátorů s filtry.

  • Snadná instalace: Šetří čas díky instalaci bez použití nářadí (snadné zaklapnutí do rozváděče)

  • Snadná údržba: Manipulace bez použití nářadí a snadná výměna filtrační vložky  

  • Snadné monitorování (EC ventilátor s filtrem): Ovládání a monitorování prostřednictvím analogových nebo digitálních rozhraní

Působivé IoT funkce EC ventilátorů s filtrem

Doba chodu a otáčky EC motoru jsou nepřetržitě zaznamenávány. Analogicky k palivoměru v autě zobrazuje rozhraní Rittal IoT, kdy je nutná další výměna filtru.Sníží se tím vaše servisní náklady.

Filtr se čistí automaticky několikrát denně. Směr proudění vzduchu se na krátkou dobu obrátí, aby se filtr „profoukl“. Tímto způsobem jsou odstraněny nejjemnější prachové částice.To prodlouží životnost filtru o 20 % a sníží vaše servisní náklady.

Příliš vysoké teploty v rozváděči mohou vést k selhání systému. Proti tomu aktivně působí funkce nouzového chlazení EC ventilátoru s filtrem. Jakmile teplota stoupne nad prahovou hodnotu alarmu, rychlost ventilátoru se zvýší na maximum. Tím se uvolní až o 40 % více vzduchu a zabrání se přehřátí zařízení.

Skládané filtry: Vaše výhody

  • S 6krát větší povrchovou plochou ve srovnání se standardním filtrem z netkané textilie se snižuje tlaková ztráta, takže odpadní teplo v rozváděči může být odváděno rychleji

O 80% větší množství dodávaného vzduchu při stupni krytí IP 55 v porovnání s filtrem z netkané textilie 

  • Naše skládané filtry jsou z hlediska materiálů a konstrukce navrženy tak, aby zachytily drobné prachové částice. Nejmenší filtrovatelná velikost částic je 0,3 mikrometru. Dokonce i některé viry jsou větší. To znamená: do rozváděče proniká podstatně méně prachu.

O 50% více zachyceného prachu

  • Velká plocha zajišťuje výrazně zvýšenou akumulační kapacitu skládaného filtru. To umožňuje prodloužení intervalů údržby. A navíc: naše skládané filtry vám zaručují stupeň krytí IP 54 nebo IP 55 (při použití skládaného filtru s absorpční vložkou).

2–3 krát delší intervaly údržby

Vypočítejte si svůj osobní potenciál úspor

Chcete konkrétně vědět, jak ventilátor s filtrem Blue e+ šetří peníze? Jednoduše níže zadejte parametry pro váš ventilátor s filtrem. Náš kalkulátor účinnosti vám ukáže, jak vysoké jsou vaše současné náklady na energii a služby, kolik můžete ušetřit přechodem na ventilátor s filtrem Blue e+ a proč je ventilátor s filtrem EC tou nejlepší volbou.