Nástěnné chladicí jednotky se základním regulátorem
Číslo výrobku: SK 3329.104
Nástěnné chladicí jednotky ve výkonových třídách 500 W až 4000 W se standardně integrovaným základním regulátorem, nátěrem RiNano na kondenzátoru a elektrickým odpařováním kondenzátu.
- Číslo výrobku:
- SK 3329.104
- Rozsah dodávky
- Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Vrtací šablona
Upevňovací materiál - Provedení
- Nástěnná montáž
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 34
- Vnitřní okruh IP 54
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 0 kg - Regulace teploty
- Základní regulátor (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 20 °C...55 °C
- Rozsah regulace
- 30 °C...55 °C
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 68,4 kg
- Brutto hmotnost
- 72 kg
- EAN
- 4028177389434
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny