Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
- Obj. č.:
- SV 9650098
- Provedení
- pro montáž v prostoru zadní stěny nahoře/dole
- Oblasti použití
- K montáži držáků přípojnic
- Materiál
- Nerez ocel
- Počet pólů
- 150 mm
- Vhodné pro přípojnice
- Maxi-PLS 3200
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 4,216 kg
- Brutto hmotnost
- 4,415 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177576810
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- MAXI-PLS upev. systému
- Certifikáty
- UL + C-UL (listed)