Moduly podlahových plechů, s ventilačními otvory a s regulátorem dodávaného množství vzduchu pro DK-TS

Obj. č.: DK 7825386

Moduly na plechové podlážky, odvětrávané, s regulátorem množství vzduchu umožňují kontrolovaný přívod vzduchu z dvojité podlahy k vestavným komponentám.

Obj. č.:
DK 7825386
Popis výrobku
Umožňuje řízené vedení vzduchu z dvojité podlahy k vestavěným komponentům. Individuálně nastavitelné lamely umožňují regulaci otvoru pro přívod vzduchu od 10 % do 80 % volné plochy. Je-li zadní prostor skříně přepažený podlahovými plechy, je možné individuálně regulovat potřebný objemový průtok vzduchu, přizpůsobit rozvod proudu vzduchu ve dvojité podlaze potřebám každé skříně. Modul podlahových plechů se dá libovolně kombinovat se všemi podlahovými plechy. Modul podlahových plechů včetně kontaktních upevňovacích šroubů, montáž přídavného zemnícího vodiče není nutná.
Materiál
Ocelový plech
Rozsah dodávky
Moduly podlahových plechů, s ventilačními otvory
Filtrační vložka
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Šířka: 800 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,01 kg
Brutto hmotnost
3,21 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177551145
ECLASS 8.0
27189261