Profilové lišty, metrické provedení pro TS 8

Obj. č.: DK 7831631

Profilové lišty tvaru L pro uchycení metrických modulů a komponent.

Obj. č.:
DK 7831631
Popis výrobku
Profilové lišty tvaru L slouží k upevnění metrických konstrukčních skupin a součástí. V závislosti na montážní sadě mohou být použity rozměry pro upevnění 465 mm a 515 mm.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 76 SU
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Výška: 2.000 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
5,054 kg
Brutto hmotnost
5,32 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177289499
ECLASS 8.0
27189261
Datové listy
Technika v detailu