Přístrojová police pro vysoké zatížení pro skříně pro datové sítě TS s profilovými lištami tvaru L

Obj. č.: DK 7828971

Pro pevnou montáž mezi dvě montážní roviny 482,6 mm (19"), zavěšuje se na přímo na profilové lišty tvaru L, zatížitelnost: 75 kg.

Obj. č.:
DK 7828971
Popis výrobku
Pro pevnou montáž mezi dvě 482,6 mm (19“) montážní roviny. Přístrojová police se zavěšuje přímo na profilové lišty tvaru L.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Distance between mounting levels
698 mm
Zatížitelnost
75 kg plošné zatížení, statické
Poznámka
Kombinace s teleskopickými lištami není možná.
Rozměry
Šířka: 507,5 mm
Výška: 20 mm
Hloubka: 680 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,3 kg
Brutto hmotnost
4,5 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177233324
ECLASS 8.0
27189261