Direct Chip Cooling

Rittal High Density Cooled-by-ZutaCore

In einer strategischen Partnerschaft haben Rittal und ZutaCore, ein Unternehmen für wasserlose, Zwei-Phasen-Flüssigkeitskühlung, die ersten Rittal High Density Cooled-by-ZutaCore-Lösungen entwickelt. Durch die Kooperation ergänzt Rittal sein umfassendes IT-Lösungsangebot um innovatives Direct Chip Cooling für hohe Leistungsdichten und Hotspot-Situationen.

Kunden erhalten dadurch hocheffiziente, skalierbare Kühllösungen für anspruchsvolle Kühlbedarfe – von Edge über Hyperscale und Colocation bis hin zu High Performance Computing (HPC) – aus einer Hand.

Beste Voraussetzungen für High Performance Computing

Durch die Verwendung einer Direct-on-Chip-Verdunstungskühlungstechnologie können Rittal Racks jeden vorhandenen oder zukünftigen Prozessor kühlen, unabhängig von der aktuellen oder zukünftigen Leistungsaufnahme. Damit lassen sich Hotspots auf Serverebene vermeiden und Anforderungen, die an Hochleistungsrechner gestellt werden, erfüllen.

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Eine leistungsstarke Kühllösung, die über die Grenzen der Luft-basierten Kühlung hinausgeht
  • Minimierung des Risikos eines IT-Ausfalls durch die Verwendung von NovecTM 7000, einem nicht-leitenden Kühlmittel
  • Eine zweiphasige Flüssigkeitskühlung, die für die Kühlung zukünftiger Prozessorgenerationen ausgelegt ist: In der Größenordnung von 200 W und darüber hinaus

Wir sind für Sie da.

Sie haben Fragen? Dann schreiben Sie uns. Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Rittal High Density Cooled-by-ZutaCore zur Verfügung.

20.02.2020

Rittal und ZutaCore sind strategische Partner

Durch Treiber wie Künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning oder Renderings steigen die Anforderungen an Prozessorleistung, Dichte im Rechenzentrum und Kühlung pro Rack. Die neuen strategischen Partner Rittal und ZutaCore bieten mit High Performance...

28.04.2020

Direct Chip Cooling

Rittal, weltweit führender Systemanbieter für Industrie- und IT-Infrastruktur-Lösungen, und ZutaCore, Experte für Prozessor- und Flüssigkeitskühlung, bringen unter dem Namen „Rittal HPC Cooled-by-ZutaCore“ innovative Lösungen für High Performance...