EMV-Konzept

Für optimale elektromagnetische Verträglichkeit

EMV-Konzept

Für optimale elektromagnetische Verträglichkeit

Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder sind überall. Auch um Schaltschränke und Gerätegehäuse herum.

Diese elektromagnetische Umgebung kann für technische Anlagen zum Störfaktor werden. Darüber hinaus können die Geräte selbst während des Betriebs elektromagnetische Felder erzeugen, die in der Umgebung ebenfalls zu Störungen oder gar Zerstörungen führen können.

Informieren Sie sich hier über:

Übliche EM-Felder

Abschirmung gegen die üblichen elektromagnetischen Störfelder

Störfelder können sowohl von der Umwelt auf das Gerät einwirken, als auch durch den Betrieb des Gerätes erzeugt werden und die Umwelt beeinflussen. Dies gilt sowohl für industrielle Anwendungen als auch für Geräte...

Intensive EM-Felder

Abschirmung gegen besonders intensive elektromagnetische Störfelder

Besonders intensive Störfelder entstehen beispielsweise bei Mikrowellentrocknung, Funkenerosionsanlagen und in der Hochfrequenz-Schweißtechnik. Hier reichen die üblichen Rittal Standardgehäuse oft nicht aus. Stattdessen empfiehlt...

Rittal Praxis-Tipps zur Montage:

EMV-gerecheter Schaltschrankbau

EMV-Kompetenz-Netzwerk

Wir sind Mitglied im EMV-Kompetenz-Netzwerk und können Ihnen dadurch kompetente Unterstützung zu allen Fragen der EMV vermitteln. Hier finden Sie einen Überblick über die Zusammenarbeit von Fachleuten aus verschieden Unternehmen, Bildungsorganisationen,...