Edge Data Center Konfigurator
Für kleine und mittlere Unternehmen hat Rittal einen Rechenzentrums-Konfigurator entwickelt, über den sich ganz einfach komplette und schlüsselfertige „Private Cloud“- Lösungen konfigurieren lassen. Der Konfigurator ist für IT-Lösungen von 2 bis 8 Racks und einer IT-Last von 3 bis 30 kW ausgelegt und beinhaltet die Analyse sowie die Konfiguration von Rack, Klimatisierung, Stromversorgung und Sicherheitskomponenten.
Analyse
- In wenigen Schritten zu einer Konfiguration des Rechenzentrums
- Standardisierte Lösung
- CFD-Analysen für alle Konfigurationen und Lastbereiche
- Geprüftes Redundanzverhalten
Klimatisierung
- Leistungsbereich von 3 bis 30 kW
- Kühlung: LCU DX oder LCP DX
Stromversorgung
- Stromverteilung: PDU, Ausführung basic 3 x 16 A (optional Ausführung metered)
- USV: N+1 redundante ABB Upscale (optional)
Sicherheit
- Überwachung: CMC III Processing Unit mit Temperaturmessung und Zutrittskontrolle (optional)
- Automatische Türöffnung (optional)
- Brandfrüherkennung (optional)