Warenkorb

Nummer sicher in Nordamerika

Downloads Text Bild 1 Bild 2

10.10.2017. Die Produkthaftungsgesetze im nordamerikanischen Markt sind streng. Wer Steuerungs- und Schaltanlagen in den nordamerikanischen Markt liefert, ist gut beraten, für die verbauten Komponenten nur für Nordamerika zugelassene Produkte – wie UL oder CSA – zu verwenden. Unterstützung erhalten Anlagenbauer von Rittal: Mit der neuen cULus-Approbation seiner Kabelverschraubungen aus Messing und Polyamid erleichtert der Systemanbieter, die hohen Anforderungen an Schaltschränke zu erfüllen.

Kabelverschraubungen ermöglichen eine sichere Einführung von Kabeln und Leitungen in Gehäuse und Schaltschränke. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn ein hoher Schutz vor Staub, Schmutz und Flüssigkeiten (z. B. Regenwasser) gefordert ist. Dabei ermöglichen Rittal Kabelverschraubungen aus Messing und Polyamid nicht nur die Schutzart IP 68 nach IEC 60529, sondern sind jetzt durch ihre zusätzliche cULus-Zulassung auch ideal für die hohen Sicherheitsanforderungen im nordamerikanischen Einsatz geeignet.

Die Rittal Kabelverschraubungen in Messing erfüllen darüber hinaus in Anforderungen nach NEMA / UL Type 4x. Die Ausführung in Polyamid verfügt zudem über eine cCSAus-Zulassung der Canadian Standards Association.

Für eine effiziente Planung ganz im Sinne des Industrie 4.0-Gedankens sind alle Kabelverschraubungen selbstverständlich als CAD-Modelle erhältlich und im Eplan Data Portal hinterlegt.

Die Kabelverschraubungen sind in den Größen M12- M63 erhältlich. Des Weiteren bietet Rittal ebenfalls hygienegerechte Kabelverschraubungen für den Einsatz in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie Ausführungen für erhöhte EMV-Anforderungen – letztere auch für den Hygienic Design Bereich. Die Schutzart IP 68 wird bei allen Kabelverschraubung erreicht.

(1.838 Zeichen)