Das Rittal Sockel-System Flex-Block

slide left slide right


Einfache und schnelle Montage

  • durch einfaches Einclipsen der Seitenblende
  • Bodenbefestigung jederzeit möglich
  • Anreihen: Das Anreihelement wird einfach in zwei Eckstücke eingesteckt

  • die Montageschienen werden werkzeuglos eingeclipst
  • der problemlose Schienenausbau vom Schrank in den Sockelraum ist möglich

Produktkatalog online:

Flex-Block, geschlossen

Flex-Block, belüftet

Neuheiten 2012 (PDF, 14 MB)

Das Rittal Sockel-System Flex-Block

Material

Eckstücke:
Glasfaserverstärkter Kunststoff

Abdeckkappen:
ABS

Blenden:
Stahlblech

Farbe:
RAL 9005

Lieferumfang

Sockel, geschlossen:

  • 4 Eckstücke
  • 4 Blenden
  • 4 Abdeckkappen
  • Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank

 

Sockel, belüftet:

  • 4 Eckstücke
  • 2 Blenden, belüftet (Breite)
  • 2 Blenden, unbelüftet (Tiefe)
  • 4 Abdeckkappen
  • Befestigungsmaterial zur Montage am Schrank

Vorteile des neuen Sockel-Systems Flex-Block

Zeit sparen

  • Schnelle Montage durch einfaches Zusammenclipsen der Sockelbauteile
  • Einfaches Anreihen durch werkzeuglosen Anreihclip
  • Einfacher Transport des Schaltschrankes im leeren und ausgebauten Zustand durch Abnehmen der Sockelblende

Einfach montieren

  • Werkzeuglose Montage aller Sockelbauteile
  • Werkzeuglose Montage des Zubehörs, z. B. Anreihung, Montage Nivellierfüße und Rollen
  • Symmetrisch in Schrankbreiten und Schranktiefen

Große Montagefläche

  • Platzsparende Kabelführung im Sockel, dadurch mehr Platz für Schrankausbau
  • Ausbau durch Montageschiene – Einclipsen von außen oder innen
  • Flexibler Ausbau: Montageschiene mit 25 mm-Lochraster

Flex-BlockStahlblechsockel
Best.-Nr.Ausführungvorne und hintenseitlich
8001.450400x500mm, RAL 9005, geschlossen8601.4008601.050
8001.460400x600mm, RAL 9005 geschlossen8601.6008601.040
8001.650600x500mm, RAL 9005 geschlossen8601.6008601.050
8001.660600x600mm, RAL 9005, geschlossen8601.6008601.060
8001.680600x800mm, RAL 9005, geschlossen8601.8008601.060
8001.840800x400mm, RAL 9005, geschlossen8601.8008601.040
8001.850800x500mm, RAL 9005, geschlossen8601.8008601.050
8001.880800x800mm, RAL 9005, geschlossen8601.8008601.080
8001.800800x1000mm, RAL 9005, geschlossen8601.8008601.015
8001.0301000x300mm, RAL 9005, geschlossen8601.0008601.030
8001.0401000x400mm, RAL 9005, geschlossen8601.0008601.040
8001.0501000x500mm, RAL 9005, geschlossen8601.0008601.050
8001.0601000x600mm, RAL 9005, geschlossen8601.0008601.060
8001.2301200x300mm, RAL 9005, geschlossen8601.2008601.030
Flex-BlockStahlblechsockel
Best.-Nr.Ausführungvorne und hintenseitlich
8001.2401200x400mm, RAL 9005, geschlossen8601.2008601.040
8001.2501200x500mm, RAL 9005, geschlossen8601.2008601.050
8001.2601200x600mm, RAL 9005, geschlossen8601.2008601.060
8001.2801200x800mm, RAL 9005, geschlossen8601.2008601.080
8001.9401600x400mm, RAL 9005, geschlossen8601.9208601.040
8001.9501800x500mm, RAL 9005, geschlossen8601.9808601.050
8001.662
(ab Oktober lieferbar)
600x600mm, RAL 9005, belüftet7825.6018601.060
8001.682
(ab Oktober lieferbar)
600x800mm, RAL 9005, belüftet7825.6018601.080
8001.602
(ab Oktober lieferbar)
600x1000mm, RAL 9005, belüftet7825.6018601.015
8001.622
(ab Oktober lieferbar)
600x1200mm, RAL 9005, belüftet7825.6018601.025
8001.862
(ab Oktober lieferbar)
800x600mm, RAL 9005, belüftet7825.8018601.060
8001.882
(ab Oktober lieferbar)
800x800mm, RAL 9005, belüftet7825.8018601.080
8001.802
(ab Oktober lieferbar)
800x1000mm, RAL 9005, belüftet7825.8018601.015
8001.822
(ab Oktober lieferbar)
800x1200mm, RAL 9005, belüftet7825.8018601.025