Warenkorb

PC-Schrank auf Basis SE 8

slide left slide right


Funktion, Bedienkonzept und Sicherheit

Funktion

  • Keine Kolission der Innenausbauten an Flachteilhaltern im Bereich der Seitenwände
  • Rücktür ermöglicht leichten Zugriff bei Servicearbeiten

Bedienkonzept

  • Innovatives Tastaturschubladenkonzept
  • Griffleiste abklappbar als Handballen-Auflage bei der Eingabe
  • Mousepad-Auszug integriert, nach links oder rechts ausziehbar
  • Ablagewanne für Mouse hinter der Tastatur
  • Tastaturen bis 70 mm Höhe können aufgelegt werden
  • Alternatives Bedienkonzept über Klapplade oder Pultvorbau

Sicherheit

  • Hoher Zugriffsschutz durch angeformte Seitenwände und Dach, sowie innenliegende Sichttürverriegelung und abschließbare Tastaturschublade
  • Sichttür mit Tragrahmen und Einscheiben-Sicherheitsglas
  • Kabelträger am Tastatur-Auszug scharniert, für sichere Kabelführung

PC Schrank auf Basis SE 8

Material

  • Gehäuse, Tür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech
  • Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff
  • Türblenden: Aluminium
  • Auch in Edelstahl erhältlich

Schutzart

  • IP 55 nach EN 60 529, NEMA 12 wird erfüllt.

Approbationen

  • UL/CUL

Lieferumfang

  • Gehäuse, Tür, Rücktür und gehäusespezifischer Lieferumfang

Umstellhilfe

Alte Best.-Nr.
PC Schrank TS
Neue Best.-Nr.
PC Schrank SE
8366.0005366.000 - mit Sichttür und Tastaturschublade
8366.1005366.100 - mit Sichttür und Klapplade
8366.2005366.200 - mit Sichttür und Pultvorbau
8366.3005366.300 - mit Sichttür, Einbaufeld klein und Tastaturschublade
8366.4005366.400 - mit Einbaufeld groß und Tastaturschublade
8368.0005368.000 - mit Sichttür und Tastaturschublade
8368.1005368.000 mit anderem Frontaufbau (Tastaturschublade anstatt Klapplade)

Download

Broschüren