Befestigungselemente

Montageelemente für Schienensysteme

Montageelemente für Schienensysteme.

Montageelemente für Schienensysteme

Halte-/Distanzstück

Zur flexiblen Befestigung von C-Profil-, Tragprofil- oder Kabelabfangschienen (Winkelprofil). Seitlich zur Aufnahme von Kabelumlenkschienen oder Kabelumlenkrohren (Ø 20 mm). Befestigungspunkte mit Gewinde M8.

Montageelemente für Schienensysteme

Teilmontageplatten-Halter für Teilmontageplatte VX

Die Teilmontageplatte lässt sich mit dem Teilmontageplatten-Halter um 20 mm zurückversetzt hinter dem Schrankrahmen montieren sowie von außen am Rahmen befestigen. Die Teilmontageplatte ist im Servicefall auch von innen entnehmbar.

Montageelemente für Schienensysteme

Schnellmontageblock

Für universelle Anbaumöglichkeiten von Schienensystemen an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm.

Montageelemente für Schienensysteme

Winkelstück

Zum Aufbau von Profilschienen und Montageflächen mit einer Schrägstellung von 45°.an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm.

Montageelemente für Schienensysteme

Montagebügel

Zur individuellen Montage von Schienen.

Montageelemente für Schienensysteme

Käfigmutter für VX

Zur metrischen Befestigung umlaufend am Schrankprofil.

Montageelemente für Schienensysteme

Einsteckmuttern

Einsatz an Schränken und Schienen mit Rechteck- Systemlochung 12,5 x 10,5 mm mit abbrechbarer Einführungshilfe, aus Zink- Druckguss.