Türen/Verschlüsse

Türvarianten

Sichttüren und belüftete Sichttüren gestatten einen schnellen Kontrollblick auf installierte Komponenten. Stahlblechtüren können anstatt der Rückwand eingebaut werden, so dass von vorne und hinten Zugriff auf den Innenausbau möglich ist.

Türvarianten

Sichttür für VX

Anstelle einer Stahlblechtür oder Rückwand.

Türvarianten

Verschlussteile für VX

Für die nachträgliche Montage einer Sichttür oder Stahlblechtür anstelle einer Rückwand.

Türvarianten

Schloss- und Nebentür für VX

Wenn z. B. zur Einhaltung von Fluchtwegen statt einer 800 mm breiten Tür zwei Türen à 400 mm eingesetzt werden. Auch anstelle einer 800 mm breiten Rückwand montierbar.

Türvarianten

Transportsicherung für Tür VX

Zur Stabilisierung der Tür beim Transport ab einer zusätzlichen Gewichtsbelastung von 15 kg.

Türvarianten

Schutzbalken für VX, TS, VX SE

Kann Stürze in das offene Schrankgestell verhindern. Für 1200 mm Schrankbreite, kürz- bzw. teilbar für andere Abmessungen.

Türvarianten

Halter für Schutzbalken

Für Montage am Vertikalprofil. Der Schutzbalken wird einfach eingelegt.