19"-Ausbautechnik
Schwenkrahmen
Schwenkrahmen, klein für VX, VX SE, AX, 600 mm und 800 mm breite Schränke
Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.
Einbausatz für VX Schwenkrahmen, klein und VX Teilmontageplatte
Zur Montage des Schwenkrahmens, klein in AX, VX, SE oder einer Teilmontageplatte (in Verbindung mit Scharnier für Teilmontageplatte).
Schwenkrahmen, groß für VX, 600, 800 und 1200 mm breite Schränke
Schwenkrahmen-Arretierung
Fixiert den Schwenkrahmen in geöffneter Position.
Einbausatz für VX Schwenkrahmen, groß
Zur Montage des Schwenkrahmens, groß.
Scharnier 180° für VX Schwenkrahmen, groß
Zur Erweiterung des Öffnungswinkels von 130° auf 180° in vorderster Einbausituation.
Gleitschiene für Schwenkrahmen
Zur Abstützung schwerer 482,6 mm (19")-Elektronik-Einschübe im Schwenkrahmen.