Innenausbau
-
Montageplatte für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX
Montageplatten für die Bestückung auch außerhalb des Gehäuses.
-
-
-
Montage-Clip für Tragschienen
Zur schnellen und sicheren Befestigung von Kabelkanälen, Montageplatten, Profilschienen auf Tragschiene 35/7,5 und 35/15 nach EN 60 715.
-
Befestigungskralle für zweite Montageebene für Klemmenkasten KX, Bus-Gehäuse KX
Zur Fixierung von Hutschienen direkt auf der Rückwand der Klemmenkästen KX und Bus-Gehäuse KX. Schafft eine zusätzliche Montageebene mit 10 mm mehr Einbautiefe ohne mechanische Bearbeitung am Gehäuse.
-
Erdungsbänder
Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.