Warenkorb

Zubehör für AX

  • Sockel-System AX
    Sockel-System AX

    Durch die große Öffnung im Sockel-Eckstück kann direkt von vorne mit dem Gehäuse verschraubt werden. Die clipsbaren Blenden ermöglichen einen einfachen und schnellen Zugang zum Sockel und damit zur individuellen Nutzung, z. B. als Kabelrangierraum.

    Mehr

  • Boden
    Boden

    Zubehöre für den Schrankboden bieten flexible Möglichkeiten für den Bodenausbau, sowie den Transport oder die Stabilisierung von Schränken. Nivellierfüße, Rollen und Transport-Zubehöre, Bodenbleche, Systemunterteilungen, Kippschutz und Befestigungskomponenten.

    Mehr

  • Anreihtechnik
    Anreihtechnik

    Egal ob komplett ausgebaute Schrankreihen transportiert werden oder ob die einzelnen Einheiten am Aufstellort aufgestellt werden, für alle im Schaltschrankbau vorkommenden Anreihsituationen gibt es die passende Lösung: Anreihverbinder, Anreihdichtungen, Abdeckungen für Anreihspalte.

    Mehr

  • Sichtfenster und Bedientableaus
    Sichtfenster und Bedientableaus

    Anzeigen, Taster, Schalter und weitere Bedieninstrumente werden optisch hochwertig vor Staub, Flüssigkeit und unbefugtem Zugriff geschützt.

    Mehr

  • Verschluss-Systeme
    Verschluss-Systeme

    Die serienmäßigen Verschlusseinsätze können gegen Griffe aller Art sowie gegen andere Schließungen gewechselt werden. Ein Druckknopf ist die praktische Alternative zum schnellen, schlüsselfreien Öffnen der Standschränke und Wandgehäuse.

    Mehr

  • Tür, innen
    Tür, innen

    Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten zur Ablage und Archivierung von Dokumenten und Einbauten von Anzeige- oder Bedieninstrumenten sind möglich.

    Mehr

  • Dach/Wandbefestigung
    Dach/Wandbefestigung

    Anforderungen im Dachbereich des Schrankes können mit dem passenden Systemzubehör perfekt gelöst werden: Krantransport, Kabeleinführung, Belüftung, Dachaufsätze für Gehäuse, Schutzleisten, Zubehöre zur Druckentlastung, Wand- und Mastbefestigungszubehöre.

    Mehr

  • Schienensysteme
    Schienensysteme

    Mehr Montagefreundlichkeit und effizientes Engineering durch ein über alle Ebenen hinweg symmetrisches Rahmenprofil im 25 mm-Maßraster, das von allen Seiten zugänglich ist.

    Mehr

  • Befestigungselemente
    Befestigungselemente

    Vielfältige Befestigungs-Zubehöre, wie Käfigmuttern, Schiebemuttern, Schrauben und unterschiedliche Montageelemente für den komfortablen und effizienten Schrankausbau.

    Mehr

  • 19"-Ausbautechnik
    19"-Ausbautechnik

    Schwenkrahmen, Profilschienen, Einbausätze für Profilschienen, Zubehör für Rittal Data Rack, Gleitschienen, Zölliger Ausbau, Patch-Panels, Spleißboxen, LSA-Technik

    Mehr

  • Erdung
    Erdung

    Erdungsmaterial zum Aufbau einer sicheren Schutzleiterverbindung zur Erfüllung der Vorgaben von VDE und der Niederspannungsrichtlinen. Einzelne Erdungsbänder oder direkt auf Gehäusesysteme zugeschnittene Komplettsysteme zur Rahmenerdung oder auf Erdungsschienen.

    Mehr

  • Kabeldurchführung, modular
    Kabeldurchführung, modular

    Die Kabeldurchführung, modular steht in den Ausführungen Kunststoff-Flanschplatten modular und Dichtrahmen, modular zur Verfügung. Mit der Kabeldurchführung, modular ist eine völlig flexible Kabeleinführung möglich, auch von vorkonfektionierten Kabeln. Die Dichteinsätze können individuell auf die benötigten Kabelquerschnitte angepasst werden. Der Dichtrahmen kann zur Montage auf beliebigen Flächen genutzt werden.

    Mehr

  • Flanschplatten
    Flanschplatten

    Für die Ausbrüche der Wandgehäuse oder zur freien Montage auf Flächen. Für Industriegehäuse in unterschiedlichen Ausführungen. Für 19"-Netzwerk-Wandverteiler EL wahlweise Flanschplatten mit Bürstenleiste oder für metrischen Verschraubungen.

    Mehr

  • Kabelverschraubungen
    Kabelverschraubungen

    Kabelverschraubungen in den Materialien Polyamid, Messing oder Edelstahl, auch in EMV-Ausführung. Kabelverschraubungen sind in hoher Schutzart bis IP 68 bzw. IP 69 verfügbar. Für die Nahrungsmittelindustrie oder den Reinraum stehen Kabelverschraubungen in hygienegerechter Ausführung zur Verfügung.

    Mehr

  • Systemleuchten LED
    Systemleuchten LED

    Die perfekte Schaltschrankausleuchtung. Innovativste Beleuchtungstechnik, abgestimmt auf die Rittal Schaltschränke. Innovative LED-Technik für noch mehr Licht bis in den letzten Winkel

    Mehr

Kompakt-Schaltschränke AX

Der Neue.

Mehr Informationen finden Sie hier

Verpassen Sie nicht die Umstellung!
Unsere Kompakt-Schaltschränke AE und Kleingehäuse KL, EB, BG sind nur noch bis zum 30.09.2020 verfügbar.

+
[X] Schließen

Benötigt