Sockel-System VX

Zubehör für Sockel-System VX

Zahlreiches Zubehör zur individuellen Erweiterung des Sockel-Systems VX, passend für alle Anwendungen.

Zubehör für Sockel-System VX

Transportrolle für Sockel-System VX

Zum Einhängen am Sockel-Eckstück 100 oder 200 mm hoch.

Zubehör für Sockel-System VX

Bodenbefestigungslasche für Sockel VX, Sockel AX und Sockel, komplett

Zur Bodenbefestigung des Sockels ohne Verschieben des Schrankes oder der Anreihkombination. Für Befestigungsschrauben bis Ø 12 mm.

Zubehör für Sockel-System VX

Sockel-Ausbauwinkel für Sockel-System VX, Stahlblech und Edelstahl

Für den Ausbau der Sockel mit System-Chassis oder Kabelabfangschiene. Passend für 100 und 200 mm hohe Sockel-Blenden in Stahlblech und Edelstahl.

Zubehör für Sockel-System VX

Nivellier-Element für Sockel-System VX

Zum nachträglichen Nivellieren von Bodenunebenheiten am Aufbauort bis max. 15 mm. Der Einbau erfolgt durch das Sockel-Eckstück.

Zubehör für Sockel-System VX

Traverse für VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+

Zur Erhöhung der Standsicherheit steht die Traverse vorne und hinten 138 mm über dem Bodenrahmen des Schrankes vor.

Zubehör für Sockel-System VX

Filtermatte für Sockel-Blende, belüftet

Die Filtermatte wird einfach von hinten in die Blende eingelegt. Auf gewünschte Länge kürzbar.

Zubehör für Sockel-System VX

Anreih-Abdeckung für Sockel-System VX

Zur formschönen Schließung des Spalts zwischen zwei angereihten Sockeln. Wird bei einer Anreihung ab drei oder mehr Sockeln benötigt, um den Spalt an der Rückseite zu schließen.

Zubehör für Sockel-System VX

Optionale Blendenbefestigung für VX für Blende mit Bürstenleiste, Blende belüftet

Zusätzlicher Winkel für die Befestigung der Blenden mit Bürstenleiste oder der Blende belüftet in der Tiefe am Sockel-System VX.

Zubehör für Sockel-System VX

Sockel-Anreihlaschen für Sockel-System VX, Stahlblech, neue Ausführung

Notwendig, wenn zur zusätzlichen Stabilisierung für den Transport angereihter Schränke, die Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm oder 200 mm, um 90° gedreht montiert werden.